登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BFD0001

S-BFD

類型代碼:

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75

應用
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
測量範圍
0-80 mm
最大線性偏差
±250 µm
重複準確性
± 50 µm
耐壓性,最大
350 bar
介面
IO-Link 1.1
模擬,電壓/模擬,電流可切換 4-20 mA/0-10 V
Pin 4: Push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
工作電壓 Ub
10-30 VDC
接口
電纜及插接器, M8x1-插頭, 4-針, 0.3 m, TPU
環境溫度
0...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

沒有推薦的配件可用。
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04