2.331,40 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
您想保留哪個歸因?
推薦配件
- 尺寸
- 60 x 127 x 127 mm
- 規格
- DIN 軌道
- 固定件
- 禮帽式導軌安裝
- 外殼材質
- 鋁
- 接口(電壓供應 IN)
- 接線排
- 接口(電壓供應 OUT)
- 接線排
- 輸入電壓
- 115/230 V AC 自動選取,單相
- 輸出額定電壓 DC
- 24 V
- 輸出額定電流
- 10 A
- 輸出功率,最大
- 240 W
- 輸出電流,最大
-
15 A 最大 4 秒
1x/秒 - 防護等級
- IP20
- 認證
-
CE
cURus
cULus
WEEE - 環境溫度
- -25...70 °C
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01