57,45 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
您想保留哪個歸因?
- 功能原理
- 束流偏轉器 BFO
- 規格
- 90° 光學鏡片,外殼上的 1x鏡子
- 使用
- 用於光纖 BFO
- 尺寸
- Ø 4 x 4 mm
- 材料
- 不鏽鋼
- 感應面材質
- 玻璃
- 感應面
- 稜鏡,圓柱形
- 固定件
- 螺紋 M2.6x0.45
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-07
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-07
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-05