- 接口
- M12x1 插口,彎頭,5 針,C 編碼
- 電纜
- PUR 黑色, 5 m
- 導線數量
- 5
- 導線橫切面
- 0.50 mm²
- 電纜溫度,固定鋪設
- -25...70 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -5...70 °C
- 工作電壓 Ub
- 240 VDC/240 VAC
- 防護等級
- IP68
- 認證
-
CE
cURus
WEEE
技術文檔
-
數據表
-
處理
沒有推薦的配件可用。
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
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11