73,96 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
- 接口
- M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
- 可連接觸點數量
- 5
- 接口橫切面
- 0.14...0.75 mm²
- 絞合線固定件
- 上的螺旋式端子
- 電纜直徑 D
- 6...8 mm
- 工作電壓 Ub
- 125 VDC/125 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 4.0 A
- 防護等級
- IP67
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 認證
-
CE
cURus
WEEE
-
數據表
-
處理
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02