登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BCS00R0

S-BCS M12 L

類型代碼:

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02

尺寸
Ø 12 x 61 mm
型號系列
M12
安裝
不齊平
接口
電纜,2.00 m,PUR
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
100 Hz
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
PBT
感應面材質
PBT
環境溫度
-25...85 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
防護等級
IP67
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

護罩

通用固定裝置

配備固定擋塊的夾緊裝配

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02