登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES02Z3

S-BES M FM

類型代碼:

BES M12EG1-PSC20S-S04G-S

尺寸
Ø 12 x 65 mm
結構
M12x1
安裝
齊平
作用範圍
2 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
100 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
不鏽鋼
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
WEEE
附加特性
選擇性含鐵
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

通用固定裝置

通用安裝系統

單頭連接線

雙頭連接線