登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BFO001P

S-BFO 18A GT

類型代碼:

BFO 18A-LFF-MZG-10-0,5

推薦配件
規格
Ø 2,90° 光學鏡片
使用
用於纖維基礎裝置 BFB
基準基礎設備
BFB M18M-011-P-S4
光纖類型材料
玻璃
導線長度 L
0.5 m
外層材料
不鏽鋼
作用範圍
100 mm
環境溫度
-20...250 °C
感應面,纖維
束 Ø 1.4 mm
感應面,纖維佈置
均勻束
防護等級
IP50
技術文檔
  • 數據表

必備配件

纖維裝置

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06