557,75 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
- 規格
- Ø 2,標準
- 使用
- 用於纖維基礎裝置 BFB
- 基準基礎設備
- BFB 75K-001-..
- 光纖類型材料
- PMMA
- 導線長度 L
- 2 m
- 外層材料
- PE
- 環境溫度
- -55...70 °C
- 材料
- 不鏽鋼(1.4305)
- 感應面,纖維
- Ø 0.5 mm
- 感應面,纖維佈置
- 單根纖維
- 防護等級
- IP65
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06