登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BFO005T

S-BFO D22 PT

類型代碼:

BFO D22-LAH-KB-EAK-10-02

規格
M4,標準,軟線
使用
用於纖維基礎裝置 BFB
基準基礎設備
BFB 75K-001-..
光纖類型材料
PMMA
導線長度 L
2 m
外層材料
PE
作用範圍
400 mm
環境溫度
-40...70 °C
材料
不鏽鋼(1.4305)
感應面,纖維
Ø 1.0 mm
感應面,纖維佈置
單根纖維
防護等級
IP65
技術文檔
  • 數據表

必備配件

纖維裝置

未配備固定擋塊的夾緊裝配

通用固定裝置

設定輔助/工具

光學系統:濾鏡、光圈、透鏡、偏向鏡、鏡頭

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06