4.963,98 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
您想保留哪個歸因?
- 功能
- IO-Link
- 型號形式
- 雙向
- 傳輸距離
- 0...5 mm
- 組件
- 基礎型
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 測量工作電壓 Ue
- 24 VDC
- 外殼材質
- 不鏽鋼, -
- 尺寸
- Ø 30 x 85 mm
- 環境溫度
- -25...85 °C
- 防護等級
-
IP67
IP68
IP69K - 傳輸率
-
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
診斷通道:COM2 (38.4 kBaud) - 附加循環時間
- 0 ms
- 過程數據 IN
-
0-32 位元
診斷通道:2 Byte - 過程數據 OUT
-
0-32 位元
診斷通道:1 Byte - SIO 模式
- 否
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01