9.620,96 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
您想保留哪個歸因?
推薦配件
- 結構 1
- M16x1
- 結構 2
- M16x1
- 天線形狀
- 圓形
- 導線長度 L
- 0.30 m
- 倉儲溫度
- -20...85 °C
- 環境溫度
- 0...70 °C
- 外殼材質
- 黃銅, 黃銅鍍鎳螺母, 鍍鎳
- 防護等級
- IP67
- 安裝
-
無金屬(緩衝區)
在金屬上
鋼製齊平 - 認證
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01