登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BMF001K

S-BMF 103

類型代碼:

BMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5

凹槽形狀
可變
尺寸
9 x 4.8 x 16 mm
功能原理
磁場感測器
接口
M12x1 插頭,4 針,A 編碼
電纜
PUR, 0.5 m
應用
通過優化響應距離尤其適用於短沖程汽缸。
固定件
固定角鋼 BMF 103-HW*
外殼材質
PBT
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
30000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

磁敏式感測器的固定角鐵

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04