登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BMF0049

S-BMF 303

類型代碼:

BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3

凹槽形狀
可變
尺寸
25.5 x 3 x 4.5 mm
功能原理
磁場感測器
接口
M8x1 插頭,3 針
電纜
PUR, 0.3 m
應用
通過優化響應距離尤其適用於短沖程汽缸。
固定件
固定角鋼 BMF 303-HW*
外殼材質
LCP
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
30000 Hz
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

磁敏式感測器的固定角鐵

機械配件

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

設定輔助/工具

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04