3.034,16 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
您想保留哪個歸因?
推薦配件
- 尺寸
- 10 x 25 x 35 mm
- 接口
- 電纜,5 m,PUR
- 外殼材質
- PBT
- 介面
- 數位 A/B(RS422)
- 分辨率
- 10 µm
- 讀取距離
- 0.01...6.5 mm
- 最大線性偏差
- ±400 µm (z=1-5 mm,y=±2 mm)
- 基準信號
- 磁極週期
- 工作電壓 Ub
- 4.75-5.25 VDC
- 環境溫度
- -20...80 °C
- 防護等級
- IP67
- 運行方向
- 與測量頭同行
- 認證
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05