10.144,36 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
3
- 介面
- Profinet I/O
- Fast Start-Up(FSU)
- 是
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- 推拉式 RJ45, 8-針
- 接口(COM 2)
- 推拉式 RJ45, 8-針
- 接口(電壓供應 IN)
- 推拉式, 5-針
- 接口(電壓供應 OUT)
- 推拉式, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,2 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 輸出電流,最大
- 2 A
- 總電流 US,感測器
- 16.0 A
- 總電流 UA,執行器
- 16.0 A
- 外殼材質
- 鋅,壓鑄
- 尺寸
- 84.4 x 47 x 185.4 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- IO-Link 版本
- 1.1
- 接口埠等級
- 類型 A
- Safety Hub Support
- 是
-
數據表
-
處理
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02