4.395,07 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
您想保留哪個歸因?
- 環境溫度
- -10...50 °C
- 焦距
- 16 mm
- 光圈
- 2.8
- 最小鏡頭距離(MOD)
- 200 mm
- 水平視角
- 30.9 °
- 垂直視角
- 23.4 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- 圖面解析度
- 5 MP
- 固定件
- 螺栓
- 鏡頭連接
- C-Mount
- 尺寸
- Ø 32 x 26.5 mm
- 重量
- 55 g
- 附加文本
- 視角根據 2/3" 大小的感測器而定
技術文檔
沒有推薦的配件可用。