1.218,13 HKD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
可用性
正在加載...
您想保留哪個歸因?
- 焦距
- 3.5 mm
- 光圈
- 1.8
- 水平視角
- 78.0 °
- 垂直視角
- 62.5 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- 圖面解析度
- 1.5 MP
- 鏡頭連接
- S-Mount
- 尺寸
- Ø 24 x 21.3 mm
- 重量
- 14 g
- 附加文本
- 视角与传感器规格的关系是1/2.5"
技術文檔
沒有推薦的配件可用。