電容式感應器 – 偵測物體
可在:
6 版本
可靠地檢測物體並記錄填充水平
巴魯夫的電容式感測器有不同的設計以及各種插頭和電纜型號。帶開關或類比輸出或帶 IO-Link 介面。此外,也提供特別經濟的版本。
還沒找到合適的產品嗎?存取我們的電容式感測器產品組:
6 版本
訂購代碼 | 價格 | 尺寸 | 接口 | 介面 | 作用範圍 | 外殼材質 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS006ZBCS M12TTG1-PSM80G-ET02 |
1284.15 CNY | Ø 12 x 53 mm | 電纜,2.00 m,PTFE | PNP 常開觸點(NO) | 1-8 mm | PTFE | |
BCS009JBCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E |
1284.15 CNY | Ø 12 x 63 mm | 電纜,2.00 m,PTFE | PNP 常開觸點(NO) | 1-6 mm | PTFE | |
BCS00AUBCS M12TTG1-PSM40C-ET02 |
1214.48 CNY | Ø 12 x 50 mm | 電纜,2.00 m,PUR | PNP 常開觸點(NO) | 1-4 mm | PTFE | |
BCS00PUBCS M12BBI1-PSC40D-EP02 |
621.23 CNY | Ø 12 x 61 mm | 電纜,2.00 m,PUR | PNP 常開觸點(NO) | 1-4 mm | PBT | |
BCS00R0BCS M12BBG1-PSC80H-EP02 |
621.23 CNY | Ø 12 x 61 mm | 電纜,2.00 m,PUR | PNP 常開觸點(NO) | 1-8 mm | PBT | |
BCS00R4BCS M12B4I1-PSC40D-EP02 |
843.15 CNY | Ø 12 x 61 mm | 電纜,2.00 m,PUR | PNP 常開觸點(NO) | 1-4 mm | 不鏽鋼(1.4305) |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。