Universal, sencillo y flexible: IO-Link
Conceptos de control modular
El estándar de comunicación digital IO-Link se puede utilizar de forma universal, conecta en red una gran variedad de dispositivos y le garantiza conceptos de control flexibles para el trabajo del metal. Todo lo que necesitas son cables industriales estándar de tres o cuatro núcleos sin apantallar. Son muy flexibles y aptos para muchos ciclos de flexión. Son fáciles de conectar y muy rentables. La conexión está estandarizada con conectores M5, M8 o M12.
El protocolo de bus de campo ya permitía instalar el sistema sin armarios de control, y el inmenso esfuerzo de instalación con costosos cables de cobre era cosa del pasado. Un cable de bus conectaba los componentes en diferentes niveles y sustituía las numerosas líneas paralelas.
Pero sólo IO-Link es potente, sencillo y rentable, universal y flexible al mismo tiempo. Por ello, IO-Link puede describirse como la interfaz universal -el USB- de la automatización.
Pero la versatilidad de IO-Link va mucho más allá. Con Safety over IO-Link, Balluff le ofrece la primera solución de seguridad que se puede integrar con IO-Link y que combina la tecnología de seguridad y de automatización en un solo sistema. IO-Link le proporciona tanto los detalles del sensor/actuador como la información de seguridad, para que pueda utilizar lo mejor de ambos mundos con nuestro concepto de seguridad.