Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Señalización

Diagnóstico continuo de los estados de servicio

Ajuste sin necesidad de ninguna transformación mecánica

Cuando se trata de visualizar el proceso productivo directamente en la línea de producción sin interrupción, la lámpara de señalización SmartLight es la solución perfecta ya que muestra los gradientes y las tendencias para poder verificar continuamente los diferentes estados. Todo ello permite optimizar los tiempos de ciclo porque te permite detectar en una fase muy temprana cuando se producen los cuellos de botella o si es necesario realizar tareas de mantenimiento inminentes.

Cabe destacar también que los diferentes modos como secuencia de luces, segmentos y nivel pueden ajustarse sin necesidad de ninguna transformación mecánica. Mediante la unidad de control puede seleccionar entre la secuencia de luces y el gradiente de color o la indicación de hasta cinco segmentos de color. Importante: las SmartLight se pueden reequipar muy fácilmente.

Señalización
1. Maestro IO-Link 2. Cable de bus de campo 3. Cable de potencia, 7/8" 4. SmartLight con IO-Link, 5 segmentos y claxon 5. Cable de conexión, M12 → M12, cuatro hilos 6. Pata de apoyo para SmartLight con IO-Link, altura 400 mm 7. Pata de apoyo para SmartLight con IO-Link, altura 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?