Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Montaje y manipulación

Un distribuidor de red para finalidades complejas

Posibilidad de reducir módulos

Sea para concentrar señales, conmutar sistemas neumáticos, registrar y rastrear datos o visualizar estados de servicio con la lámpara de señalización SmartLight, utilizando un distribuidor de red como compactador de datos descentralizado se resuelven este tipo de tareas complejas: todas las funciones analógicas, aplicaciones RFID, la activación de válvulas, la señalización y el uso de E/S descentralizadas.

Es suficiente con un maestro IO-Link por cada segmento de producción. De este modo puede reducir los diferentes módulos y seleccionar o deseleccionar las opciones de la instalación. Todo ello garantizando una gran flexibilidad. Y además ahorrando dinero contante. Un maestro IO-Link es al mismo tiempo sumamente potente. Otras ventajas son las funcionalidades adicionales como la pantalla, el Switch integrado y el servidor web que hacen que su manejo sea especialmente sencillo.

Montaje y manipulación
1. Maestro IO-Link 2. Cable de bus de campo 3. Cable de potencia, 7/8" 4. Concentrador de sensores M8, 16 entradas, PNP 5. Conector con interfaz IO-Link para islas de válvulas (Festo, Bosch Rexroth) 6. SmartLight con IO-Link, 3 segmentos 7. RFID industrial, antena de lectura/escritura 8. RFID industrial, portadatos 9. Cable de conexión, M12 → M12, cuatro hilos 10. Cable de conexión RFID, M12 → M14, apantallado, cuatro hilos

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?