Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Rastrear datos

Máxima transparencia para un proceso óptimo

Asegurar la calidad

Gracias a la combinación inteligente del RFID y de los sensores con IO-Link, puede resolver sus tareas de identificación y procesar al mismo tiempo las señales de una forma muy económica.

Esto se debe a que los sistemas RFID registran todo el proceso de producción y permiten rastrearlo en tiempo real para así asegurar el control de calidad. Todos los datos se documentan directamente en la pieza o en el palet, independientemente de las condiciones de trabajo, distancias de escritura/lectura y tecnologías (baja frecuencia – BF, alta frecuencia – AF, frecuencia ultra alta – UHF).

Para ello le ofrecemos diferentes dispositivos en función del volumen de datos y de la velocidad: Tarjetas procesadoras BIS V para el rápido acabado de grandes volúmenes de datos y funcionamiento simultáneo de sus antenas de lectura/escritura BF, AF y UHF, ya que BIS V procesa todas las tecnologías RFID al mismo tiempo.

Un maestro IO-Link resulta ideal para tareas de identificación estándar e integrar unidades E/S o sensores/actuadores compatibles con IO-Link. En este sentido, por ejemplo, es posible reflejar cada uno de los pasos de producción con la lámpara de señalización SmartLight.

Rastrear datos
1. Profinet, 8 maestros IO-Link 2. Línea de Profinet, M12 → RJ45, apantallada 3. Línea de Profinet, M12 → M12, apantallada 4. Cable de potencia, 7/8", cuatro hilos 5. RFID industrial, procesador de Profinet cuádruple, 1 maestro IO-Link 6. RFID industrial, antena de lectura/escritura 7. RFID industrial, portadatos 8. Concentrador de sensores M12 (metal), 16 E/S, configurable 9. SmartLight con IO-Link, 3 segmentos 10. Cable de conexión, M12 → M12, cuatro hilos 11. Cable de conexión RFID, M12 → M14, apantallado, cuatro hilos

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?