Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Automatizar robots

Una sencilla conexión M12 es suficiente

Cómo beneficiarse de los tiempos de parada mínimos

Las modernas instalaciones de robots necesitan muchos sensores, sobre todo en el brazo robótico. No obstante, el brazo debe tener poca masa para garantizar la dinámica y minimizar el consumo de energía. Además, como el cableado de los cables multiconductores es laborioso, es difícil conseguir una elevada eficiencia.

Gracias a IO-Link, estas dificultades son cosas del pasado ya que una conexión estándar M12 es suficiente para garantizar el funcionamiento del robot sin necesidad de conectores especiales. El módulo E/S y la isla de válvulas se conectan fácilmente en cadena reduciendo la complejidad.

Puede realizar cambios rápidos de herramienta con acopladores inductivos, ya que son capaces de transmitir de manera simultánea y sin contacto tanto los datos como la energía a través del aire. Plug-and-Play permite integrar de inmediato la nueva herramienta, y parametrizarla automáticamente mediante IO-Link a través de la unidad de control. Usted ya no tendrá que preocuparse por roturas de cable, sino que se beneficiará de la alta flexibilidad y de los tiempos de parada mínimos.

Automatizar robots
1. Maestro IO-Link 2. Cable de bus de campo 3. Cable de potencia, 7/8" 4. Acoplador inductivo 40 × 40 mm, base, IO-Link, bidireccional 5. Acoplador inductivo 40 × 40 mm, remoto, IO-Link, bidireccional 6. Concentrador de sensores M12, configurable, E/S con ampliación 7. Conector con interfaz IO-Link para islas de válvulas (Festo, Bosch Rexroth) 8. Concentrador de sensores M12, 16 entradas, PNP 9. Cable de conexión, M12 → M12, cuatro hilos

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?