Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Desmontar la descentralización

Compactar y recopilar señales E/S

Reducir las instalaciones críticas al mínimo

Con IO-Link necesita tan solo una dirección de nodo/IP para transmitir los datos de hasta 496 entradas/salidas. La optimización de los datos le permite ahorrar valiosas direcciones IP, a la vez que se reducen al mínimo las instalaciones críticas.

Aquí destaca sobre todo el concentrador de sensores/actuadores con IO-Link con puerto de ampliación. Gracias a la combinación con el maestro IO-Link, le ofrece unas posibilidades completamente nuevas para la ampliación descentralizada de la topología de su red, ya que a este puerto puede conectar simplemente un conector de islas de válvulas, u otro concentrador IO-Link: Con Plug-and-Play es suficiente. De este modo puede procesar entradas/salidas adicionales y todo ello sin ningún maestro adicional.

Configurar hasta 496 E/S

Un solo maestro de 16 puertos IO-Link permite configurar hasta 496 E/S. El alcance se duplica y se ahorra mucho más en costes.

Un cable estándar no apantallado es suficiente para realizar esta estructura de red. Entonces puede aprovechar plenamente la funcionalidad IO-Link, reducir su trabajo de cableado y ahorrar en recursos financieros.

Desmontar la descentralización
1. Maestro IO-Link 2. Cable de bus de campo 3. Cable de potencia, 7/8" 4. Concentrador de sensores IO-Link, configurable, E/S con ampliación 5. Conector con interfaz IO-Link para islas de válvulas (Festo, Bosch Rexroth) 6. Conector con interfaz IO-Link para islas de válvulas (SMC, Parker, Norgren) 7. Conector con interfaz IO-Link para islas de válvulas (Numatics) 8. Cable de conexión, M12 → M12, cuatro hilos

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?