Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medir, controlar y regular

Suministrar medios de proceso correctamente

Tomamos el ejemplo del suministro de aceite para un cilindro hidráulico

Con IO-Link y sencillos cables estándar no apantallados puede garantizar la alimentación correcta durante todo el proceso. Tan solo necesita un maestro IO-Link para recopilar y transmitir los datos. Esto significa que utiliza una sola dirección de bus para todo el circuito de control del maestro.

En caso, por ejemplo, del suministro de aceite de un cilindro hidráulico puede medir, controlar y regular de forma completamente automática todos los componentes afectados como los sensores de presión, temperatura y caudal, el regulador variable, la válvula de control y el mismo cilindro hidráulico. De este modo puede garantizar la óptima admisión de aceite.

Los sensores miden el paso, la temperatura y la presión del aceite. Estos datos se transmiten continuamente a través del maestro al regulador variable, que los contrasta con el valor teórico para activar en caso necesario una regulación posterior y avisando al maestro.

Ahora es posible activar correctamente el cilindro hidráulico a través de la válvula de control. También esta información es facilitada por el maestro a la unidad de control, que genera los comandos de ajuste para el cilindro hidráulico y las válvulas de control. A través del maestro, estos comandos llegan a su destino. Característica especial: Puede preparar todo el circuito de control con cables no apantallados de tres o de cuatro hilos.

Medir, controlar y regular
1. Profinet, 4 maestros IO-Link 2. Línea de Profinet, M12 → M12, apantallado 3. Cable de potencia, 7/8", cuatro hilos 4. Sensor de presión IO-Link 5. Transductor de desplazamiento de Profinet BTL7, longitud máx. 7620 mm 6. Convertidor analógico IO-Link, entrada 0...10 V CC 7. Convertidor analógico IO-Link, salida 0...10 V CC 8. Concentrador de sensores M12, analógico 0...10 V CC, digital 9. Cable de conexión, M12 → M12, cuatro hilos 10. Cable de conexión, M12 → M12, apantallado, cuatro hilos 11. Imán para el transductor de desplazamiento 12. Cable de potencia, M12, cuatro hilos

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?