Productos
Productos
Contacto y asistencia
Carrito
Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Productos
Páginas web
Documentos

Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital

Conexión en red y alta flexibilidad

Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital

Actuadores y sensores universales permiten resolver las tareas más diversas y presentan la información y los valores de forma digital a través del protocolo IO-Link estandarizado (IEC 61131-9). La comunicación se realiza a través de un maestro IO-Link a nivel del bus de campo y hasta la unidad de control.

Los datos transmitidos proporcionan información adicional para un diagnóstico, pudiendo ser documentados y visualizados directamente o analizados en la nube.

Esta solución le ofrece considerables ventajas de IO-Link

  • Instalación sencilla con cables estándar preconfeccionados

  • Alta rentabilidad gracias al uso de económicos cables estándar no apantallados

  • Señales sin anomalías a través de una interfaz digital

  • Manejo sencillo ya que el software para la parametrización y los datos de servicio no dependen de un fabricante concreto

  • Sencilla monitorización, análisis y documentación ya que hay disponibles datos de servicio personalizados

(1) Unidad de control de la máquina (2) Análisis, documentación de datos en la nube (3) Monitorización, visualización de los datos recopilados (4) Eje autónomo a nivel de campo (5) Detección del paso de medios líquidos con caudalímetros térmicos BFF (6) Medición de temperatura con sensores de temperatura BFT (7) Parametrización de válvulas mediante IO-Link (8) Medición de presión con sensores de presión BSP (9) Detección continua del nivel de llenado con sistemas de medición de posición magnetostrictivos BTL (10) Verificación de nivel de llenado mediante la captación de valores límite con sensores capacitivos BCS