Edge vs Cloud a prediktív karbantartásban
Amit az üzemvezetőknek tudniuk kell
Olvasási idő: percek
A prediktív karbantartás (PdM) ma már nem pusztán technológiai kérdés, hanem üzleti döntés, amely közvetlen hatással van a rendelkezésre állásra, a munkaerőköltségekre, továbbá a termelés megbízhatóságára. Az üzem-, és karbantartási vezetők számára az egyik leggyakoribb és legösszetettebb kérdés az, hogy a prediktív karbantartási adatokat lokálisan (edge) vagy felhőben (cloud) célszerű-e kezelni.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a sikeresen működő üzemek nem választanak kizárólag az egyik megoldás mellett. Mindkettőt alkalmazzák, egyértelműen meghatározott felelősségi körökkel.
Ez a cikk gyakorlati megközelítésben mutatja be a különbségeket, és azokra a szempontokra fókuszál, amelyek az üzemvezetés számára a legfontosabbak: rendelkezésre állás, kockázat, valamint megtérülés (ROI).
Miért kulcsfontosságú az edge feldolgozás az üzemi környezetben?
Az edge feldolgozás a gép közvetlen közelében, lokális szinten történik – intelligens szenzorokban, IO-Link masterekben, PLC-kben vagy ipari edge gateway eszközökben. Karbantartási és üzemeltetési szempontból az edge rendszerek nélkülözhetetlenek, mivel azonnali reakciót biztosítanak.
Amikor egy csapágy kezd túlmelegedni, vagy a rezgésszint meghaladja a biztonságos határértéket, nincs idő a felhőalapú elemzésre várni. Ilyen helyzetekben azonnali beavatkozás szükséges a berendezéskárosodás, a biztonsági kockázatok vagy akár a nem tervezett leállások megelőzése érdekében.
Az edge rendszerek feladatai:
Valós idejű monitorozás és riasztások
Azonnali gépvédelem és zárolási funkciók
A nyers szenzoradatok feldolgozása értelmezhető állapotmutatókká
A termelés fenntartása hálózati kapcsolat kiesése esetén is
Az üzemvezetők számára az alapelv egyszerű: minden olyan funkciót, ami leállíthatja a termelést vagy károsíthatja a berendezéseket, helyben kell kezelni.
Miért költséges hiba minden adatot a felhőbe küldeni?
Számos korai prediktív karbantartási projekt azért vall kudarcot, mert túl nagy mennyiségű adat kerül a felhőbe. A nagy mintavételi frekvenciájú rezgés-, hőmérséklet- vagy egyéb szenzoradatok gyorsan felemésztik a sávszélességet és a tárhelyet, miközben csekély többletértéket nyújtanak.
Az edge eszközök ezt a problémát úgy csökkentik, hogy helyben feldolgozzák az adatokat, és csak a releváns információkat – például trendeket, figyelmeztetéseket, státuszjeleket vagy állapotindexeket – továbbítják a magasabb szintű rendszerek felé.
Ez a megközelítés:
Csökkenti az IT- és hálózati költségeket
Növeli a rendszer megbízhatóságát
Jobban értelmezhető karbantartási riasztásokat biztosít
Egyszerűbb használatot tesz lehetővé
A karbantartási csapatok számára ez kevesebb téves riasztást és pontosabb információt jelent arról, hogy mi igényel valódi beavatkozást.
Hol teremt valódi értéket a felhő az üzemvezetés számára?
Míg az edge az egyes gépeket védi, a felhő teljes üzemi szintű átláthatóságot biztosít. Itt válik a rendszer stratégiai eszközzé az üzemvezetés számára.
A felhőplatformok különösen alkalmasak:
Hosszú távú eszköztörténet és trendanalízis kezelésére
Azonos típusú gépek összehasonlítására különböző gyártósorok vagy telephelyek között
Ismétlődő meghibásodási minták azonosítására
Adatalapú karbantartási tervezés támogatására
Több eszközt vagy telephelyet felügyelő vezetők számára a felhő segít választ adni az olyan kérdésekre mint:
Mely eszközök jelentenek tartós leállási kockázatot?
Tüneteket kezelünk, vagy a kiváltó okokat?
Mely területekre érdemes a következő évben a karbantartási költségvetést összpontosítani?
Gyakorlatban működő hibrid megközelítés
A legmegbízhatóbb prediktív karbantartási stratégiák hibrid architektúrát alkalmaznak.
Gép- és gyártósor szinten az edge rendszerek végzik a valós idejű monitorozást és védelmet. Üzem- és vállalati szinten pedig a felhő rendszerek biztosítják az elemzést, a riportolást, és az optimalizálást.
Az IO-Link-kompatibilis szenzorok ebben kulcsszerepet játszanak, mivel biztosítják:
a szenzoradatok és diagnosztikai információk szabványosított elérését,
a bináris (be/ki) jeleken túlmutató állapotadatokat,
az egyszerű bővíthetőséget jelentős vezérlőrendszer-módosítás nélkül.
Ez lehetővé teszi, hogy az üzemek kis léptékben induljanak, majd fokozatosan skálázzák a prediktív karbantartási rendszereiket a termelés megzavarása nélkül.
Kik vegyenek részt a döntéshozatalban?
A prediktív karbantartás akkor működik sikeresen, ha a döntések közösen születnek.
A karbantartási vezetők meghatározzák a tipikus meghibásodási módokat és az „időben történő figyelmeztetés” jelentését.
Az üzemvezetők mérlegelik a kockázatot, a költségeket és az üzemeltetési hatásokat.
Az automatizálási szakemberek biztosítják a rendszerek megbízható integrációját.
Az IT-csapat gondoskodik a biztonságos és fenntartható adatkapcsolatról.
Ha egyetlen terület hoz önálló döntéseket, a PdM rendszer gyakran túlzottan komplexszé válik, vagy elszakad a valós üzemi igényektől.
Gyakori hibák, amelyeket érdemes elkerülni
Felhőalapú rendszerekre támaszkodni valós idejű gépvédelem esetén
A csapatokat nyers adatokkal túlterhelni egyértelmű, értelmezhető információk helyett
A prediktív karbantartást kizárólag IT-projektként kezelni
Figyelmen kívül hagyni a rendszerek működését hálózati kiesések esetén
Összegzés
Az üzem- és karbantartási vezetők számára az edge vs. cloud kérdés nem technológiai vita, hanem felelősségi kérdés.
Az edge rendszerek valós időben védik a berendezéseket, a munkavállalókat és a termelést.
A felhő rendszerek átláthatóságot, tanulási lehetőséget és hosszú távú fejlesztést biztosítanak.
Megfelelő alkalmazás esetén a prediktív karbantartás gyakorlati eszközzé válik, amely csökkenti az állásidőt, javítja a tervezhetőséget és mérhető üzleti értéket teremt.
Kulcsszavak
- Ipari hálózati technológia
- IO-Link
- Hatékony termelés
- Industry 4.0
- Érzékelő technológia
- Robotik
- Az automatizálás alapjai
- Industrielle Automatisierung
- Trends in der Technologie
- Intelligente Sensorik
- Csatlakozástechnológia
- Message Queue Telemetry Transport (MQTT)
- IoT
- Condition Monitoring
Szerző
Adis Halimic
Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező vezető alkalmazásmérnök az ipari automatizálás és hajtástechnika területén.
0 Hozzájárulások
Comment
Népszerű hozzászólások
Automatizálás kezdőknek - Balluff útmutató
Biztonság az RFID technológiában
Az ipari forradalom - a gőzgéptől az Ipar 4.0-ig
Induktív közelítésérzékelők előnyei az iparban
Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!
Balluff-Elektronika Kft.
-
8200 Veszprém
Pápai út 55