Távolsági helymeghatározó rendszer (LDPS)
Esettanulmány
Olvasási idő: percek
Az intelligens érzékelőtechnológia együtt halad a daruval
A nagy távolságok már nem jelentenek akadályt az intelligens BTL LDPS magnetostrikciós helyzetmérő rendszer számára. Ott ahol a legnagyobb pontosságú pozíció- és sebességmérésre van szükség, a Balluff olyan abszolút távolságmérő rendszert kínál, amely 1,5 km-es távolságig folyamatosan képes meghatározni a pozíciókat 0,5 mm-es ismétlési pontossággal. A rendszer ezért kiválóan alkalmas a futódaruk, rakodóhidak, portáldaruk, tolatásvezérlők, valamint a daru és a futószállító kocsik mozgatására, illetve a folyamatdarukat nagyméretű robotokká alakítja.
A Hosszú Távolságú Pozícionáló Rendszer (LDPS) egy magnetostriktív helyzetmérő rendszerből áll, Profinet interfésszel, továbbá több, a daru haladási útvonala mentén telepített pozícióérzékelőből, amelyek helyzetét a darura szerelt magnetostrikciós érzékelő olvassa le. Ezt az információt továbbítják a vezérlőnek, amely nagy pontossággal kiszámítja a daru helyzetének abszolút koordinátáit. Ezenkívül egy szoftverfunkcióblokkot is kap, amely könnyen integrálható a vezérlőrendszerbe.
A mérőrendszer hibamentes működtetési opcióval is kapható, redundáns jelölésekkel az út mentén, ami tovább növeli az alkalmazás hatékonyságát, megbízhatóságát és minőségét. A rendszer kopás és karbantartás nélkül működik, illetve érzéketlen az ütésekre, rezgésekre és a szennyeződésekre.
A darurendszereket világszerte, valamint az iparban használják az áruk szállítására intralogisztikában, raktárkezelésben vagy különböző termelési folyamatokban. A terhelés itt gyakran nagyon magas, és a környezet is óriási követelményeket támaszt az érzékelőtechnológiával szemben. Ezenkívül a kezelőnek mindig tisztában kell lennie a daru vagy a vezérlőrendszer abszolút helyzetével. Ez még inkább érvényes, ha egy kifutópályán kettő vagy több daru található. A helyes pozíció meghatározására és a daruk közötti ütközések elkerülésére általában lézeres érzékelőket használnak, amelyek normál környezeti feltételek mellett megfelelnek a közös teljesítménykövetelményeknek. Ha azonban a csarnokban magas a szennyezettség szintje, vagy ha a darukat szabadban működtetik, a lézeralapú rendszerek elérik a határaikat A Bang Kransysteme GmbH tesztelte a Balluff Hosszú Távolságú Pozicionáló Rendszerét: "A daruval együtt járó, körülbelül négy méter hosszú távolságmérő rendszer egy előre meghatározott séma szerint érzékeli a haladási útvonal mentén felszerelt pozícióérzékelőket, és ezt az információt felhasználva számítja ki a daru abszolút helyzetét. Ennek a pozíciónak az ismerete elengedhetetlen, még kedvezőtlen körülmények között is a rendszer ideálisan alkalmas!" – foglalja össze David Böttiger, automatizálási menedzser.

Jellemzők és előnyök áttekintése
- Abszolút lineáris pozíciómérő rendszer akár 1,5 kilométeres mérési tartománnyal
- Egyszerű szerelés
- A mérőszakasz nem igényel folyamatos sínt, így maximális rugalmasságot garantál
- Magas fokú pontosság és megbízhatóság
- Alacsony karbantartási igény az érintésmentes és kopásmentes működési elvnek köszönhetően
- Ellenállás zord ipari környezetben (IP67)
- A rendszer rugalmas telepítése és automatikus hozzáigazítása a mágneses jelölésekhez
- Ismételhetőség ±0,5 mm-ig
Kulcsszavak
- Intelligente Sensorik
Szerző
Balluff Sp. z o.o.
Több mint 25 éve vagyunk aktívak a lengyel piacon. Ügyfeleinket Pomerániától a Tátráig szolgáljuk ki, első osztályú szolgáltatást és műszaki támogatást nyújtva. Online is jelen vagyunk, ahol megosztjuk tudásunkat a legújabb megvalósításokról, iparági trendekről, eseményekről vagy megoldásaink technikai aspektusairól.
10 Hozzájárulások
Comment
Népszerű hozzászólások
Automatizálás kezdőknek - Balluff útmutató
Biztonság az RFID technológiában
Az ipari forradalom - a gőzgéptől az Ipar 4.0-ig
Induktív közelítésérzékelők előnyei az iparban
Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!
Balluff-Elektronika Kft.
-
8200 Veszprém
Pápai út 55