Belépő szintű konfigurátor az RFID-rendszeréhez
Az RFID-technológiák mélyreható ismerete nélkül is összeállíthatja egyedi megoldását a Balluff belépő szintű konfigurátorával. Az alkalmazás érzékelési tartományára, a kívánt frekvenciára, a kommunikációs interfészre és egyéb tulajdonságokra vonatkozó különböző kérdések megválaszolásával egy, az Ön igényeire szabott portfólió áll az Ön rendelkezésére a kiválasztáshoz. Így könnyedén létrehozhat egy olyan RFID-rendszert, amely pontosan az Ön igényeihez igazodik. Egyszerűen kövesse a konfigurátorban felsorolt kérdéseket.
Az adathordozó rögzítésében szerepet játszik a szerelési helyzet és a közvetlen közelében lévő fémfelületek. A kívánt írási/olvasási távolság eléréséhez az adathordozót fémes környezetben, az acéltól bizonyos távolságra (B) és egy meghatározott szabad zónán belül (A) kell felszerelni.
A szabad zóna azt az oldalsó távolságot jelöli, amelyen belül az adathordozót fémkörnyezetbe szerelik a meghatározott olvasási/írási távolság elérése érdekében.
A szabad zónán kívül az optimális működéshez figyelembe kell venni az adathordozó és az acélfelület közötti távolságot is.
Ez az olvasó/író és az RFID-címke közötti távolságra vonatkozik.
Min []
Max []
Az olvasó/írófej és az adathordozó közötti olvasási távolság.
A gyártási és összeszerelési alkatrészek nyomon követhetősége
- Megbízható azonosítás fémes környezetben
- Adathordozók speciális kivitelben, például csavarok a munkadarabhoz való optimális rögzítéshez
- Decentralizált adattárolás közvetlenül a munkadarabon
Easy Tool ID 2.0
- Utólagos megoldás a szerszámazonosításhoz
- Követelmény: USB-interfész a gépen
- Nincs beavatkozás a gépvezérlésbe
- Egyszerű és gyors üzembe helyezés állásidő nélkül
Cserélhető alkatrész felismerése
- Robusztus adathordozók különböző kivitelben és különböző rögzítési koncepciókkal
- különböző méretű író-olvasófejek a kívánt tartományoktól és a meglévő helyviszonyoktól függően
- Kis és nagy olvasási tartományok
Plágiumvédelem
- Különböző biztonsági mechanizmusok, pl. írás- vagy jelszóvédelem, valamint ISO 14443 gyártóspecifikus azonosítóval
- Kisméretű kialakítás szűk helyekre
Szállítórendszer 1 m-es tárgyméretig
- Különböző kialakítású RFID-keretantennák különböző olvasási tartományokhoz
- Magas hőmérsékletű adathordozók különböző konstrukciókban és memóriaméretekben
- Nagy teljesítmény az univerzális BIS V kiértékelő egység révén, amely minden elterjedt buszrendszerhez elérhető
Egyoldalas UHF olvasópont 50 cm-es hatótávolsággal
- Akár 50 centiméteres hatótávolság
- BIS U IO-Link rövid hatótávolságú olvasó BNI master modullal kombinálva
- Több adathordozó felvétele egy folyamat során
Hozzáférés és hozzáférés-ellenőrzés
- Adathordozók kulcstartók, kártyák vagy a vállalati igazolványokra ragasztható címkék formájában.
- Olvasó/írófej szabványos/PC interfésszel a gépterminálokhoz való egyszerű csatlakoztatáshoz
- Különböző biztonsági mechanizmusok, pl. szabványosított ISO 15693 írási vagy jelszavas védelemmel, valamint ISO 14443 gyártóspecifikus azonosítóval.
Alagút alkalmazás 1 m-es hatótávolsággal
- Akár 1 méteres hatótávolság
- Nagy teljesítményű kiértékelő egység BIS U-61xx akár 4 közepes méretű passzív antennával való használatra.
- Sok adathordozó egy folyamat során történő felvétele
- Központi adattárolás a magasabb szintű informatikai rendszerben
Kapu alkalmazás 2-3m-es hatótávolsággal
- 2-3 méteres hatótávolság
- Nagy teljesítményű kiértékelő egység BIS U-61xx akár 4 nagyméretű passzív antennával való használatra.
- Sok adathordozó felvétele egy folyamat során
- Központi adattárolás a felettes informatikai rendszerben
Vezető nélküli szállítójármű
- Lapos, nagyméretű adathordozók a talajon történő elhelyezéshez
- Hosszú olvasási tartomány és gyors átviteli sebesség a menet közbeni dinamikus adatátvitelhez
Egyoldalas UHF leolvasó pont 1 m-es hatótávolsággal
- Akár 1 méteres hatótávolság
- BIS VU-320 rövid hatótávolságú olvasó a BIS V többfrekvenciás RFID kiértékelő egységgel kombinálva.
- Akár 50 adathordozó egy folyamat során történő felvétele
Szállítórendszer 100 mm-es tárgyméretig
- Különböző kialakítású és méretű adathordozók szűk helyekre történő felszereléshez.
- Robusztus és médiabiztos adathordozók üvegből vagy PEEK-ből
- Olvasó/írófejek hengeres és kisméretű kivitelben
RFID megoldások IO-Linkkel
- Széles portfólió a különböző olvasási tartományokhoz és környezeti feltételekhez
- Rendkívül gazdaságos és rugalmas használat
- Paraméterezési és diagnosztikai lehetőségek az IO-Linken keresztül
A különböző frekvenciák különböző működési tartományokat jelentenek, mivel a frekvencia határozza meg a tartományt. Ezenkívül a frekvencia befolyásolja a csatolási viselkedést is.
Annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjunk segíteni Önnek, kérjük, másolja ki a böngészősávból a megkereséséhez tartozó URL-címet, és ezt a linket adja meg a megkeresésében.
Az Ön rendszere
Annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjunk segíteni Önnek, kérjük, másolja ki a böngészősávból a megkereséséhez tartozó URL-címet, és ezt a linket adja meg a megkeresésében.