Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Érzékelő alapú felismerés

Érzékelők az érzékelő alapú felismeréshez minden területre

Érzékelő alapú felismerés

Használja ki az érzékelő alapú felismerést a hibák elkerülésére.
Portfóliónkban tárgyfelismerő érzékelők, út- és távolságmérő érzékelők, valamint optoelektromos érzékelők is megtalálhatók.

Használja ki az érzékelő alapú felismerést a hibák elkerülésére. Portfóliónkban tárgyfelismerő érzékelők, út- és távolságmérő érzékelők, valamint optoelektromos érzékelők is megtalálhatók. A Balluff tárgyfelismerő érzékelői megbízhatóan ellenőrzik, hogy egy tárgy megtalálható-e. Igen/nem típusú eredményt szállítanak. Egyszerűek, hatékonyak és számos alkalmazásnál bevethetők. A lekérdezés ilyen módja akkor ideális, ha az ellenőrizendő tárgyak jól rögzítve vannak.

Az út- és távolságmérő érzékelők lekérdezése az objektum lekérdezésekor és helyzetének ellenőrzésekor történik.

Optoelektronikus érzékelőink felismerik a vizsgált tárgy megfelelő színét és megfelelő anyagát.

Hibaelkerülési megoldások

Nyomon követhetőség a JIS (Just-in-Sequence) eljárásoknál

A Just-in-Sequence (JIS) a Just-in-Time (JIT)anyagmozgatás továbbfejlesztése. A JIS a rugalmas gyártásban használt szerelősoroknál használatos, és a megfelelő szerelendő alkatrészeket a megfelelő időben és megfelelő sorrendben bocsátja rendelkezésre.
A sorrend a gyártási eljárásban van rögzítve. Így a megfelelő alkatrészek automatikusan jó helyre kerülnek.

A nyomon követéssel emellett biztosítható az egyes gyártási lépések nyomon követése, valamint a termékek megfelelő sorrendben való kiszállítása is. Az RFID és a többszörös vonalkód-leolvasó kombinációjával a termékek egyszerűen észlelhetők és felügyelhetők.

Ez a megoldás a meglévő folyamatokba könnyen integrálható, és garantálja a sorrend hibamentes vezérlését.


Az eltérések vezérlése az RFID-rendszerrel

A nyomon követhetőség a rugalmas gyártás fix összetevője. Minden legyártott alkatrész nyomon követhető és azonosítható. Ehhez a végrehajtási adatokban egy ideális típus teljes mértékben le van írva. Ha például a színe sötétkék, akkor a színérzékelőnek ezt kell megerősítenie. A színérzékelő vagy a Vision-rendszer így verifikálja a végrehajtási adatokban előírtakat.

Ha a vizsgált tárgy a prototípusban megadottól eltér, akkor az eltérés a három alábbi eljárás egyikével vezérelhető. Az eljárás átváltására RFID-rendszereket használnak.

Kiselejtezés: A kiselejtezés során az érintett alkatrészek szétrombolódnak, vagy megjelölődnek úgy, hogy az utánkapcsolt folyamatokban nem használhatók fel újra. A nyomon követéssel egyszerűen biztosítható, hogy a kiselejtezett alkatrészek a gyártási folyamatból kidobásra kerüljenek.

Újrabesorolás: Bizonyos esetekben a specifikációnak nem vagy csak részben megfelelő termékek például másodrendű alkatrészként besorolhatók.

Újrafeldolgozás: Az újrafeldolgozáshoz a termékek leállíthatók, hogy az érintett alkatrész még az adott helyen javítható legyen. Mivel ez a teljes gyárra nézve hátrányos lehet, jobb egy külön területet kijelölni az utómegmunkálásra. Ez olyankor szokásos, ha egy futószalagokon szállított termék különböző szerelési folyamatokon esik át. A hiba felismerésekor az utánkapcsolt folyamatok megkerülhetők és a szerelő megkaphatja a hiba pontos leírását. A javítás után az utófeldolgozott alkatrész a nyomonkövetési adatokkal visszavezethető a gyártási folyamatba. A már végrehajtott műveletek kimaradnak.


a színsorrend vezérlése True-Color érzékelőkkel

A rugalmas gyártásban a gyártósor gyakori színváltása mindennapos eset. A kezelő számára idővel nehézzé válik a megfelelő szín hozzárendelése. Emiatt True-Color érzékelőink a hibaelkerülés sikerességének fontos tényezőivé váltak. Az egyszerűen kezelhető, megbízható érzékelőkkel ugyanis a legkülönfélébb színek és színárnyalatok is felismerhetők.

A megfelelően haladó folyamat felismeréséhez a True-Color érzékelők verifikálják az összetevőket mind a szállítás előkészítése során, mind a szállítmány beérkezése után. Ha több színkombináció is szükséges, akkor az érzékelők kiegyenlítik a különböző összetevők eltérő színeit, és kijelzik, ha ezek megegyeznek.


Komplex letapogatási feladatok a Vision érzékelőkkel

A legtöbb gyártási folyamathoz a Vision-rendszerek túlméretezettek: túl drágák, túl összetettek, túl sok funkcióval rendelkeznek. A Vision BVS érzékelőink ezzel szemben egyszerűen beállíthatók és kifejezetten könnyen kezelhetők. És a befektetése gyorsan amortizálódik.

Egy érzékelő a számos különböző érzékelő helyett: A Vision BVS érzékel a hibák elkerülésére szolgáló, különösen nagy teljesítményű eszköz a gyártás minden területén. Megbízhatóan észleli egy munkadarab vagy ismertetőjegy jelenlétét/hiányát, ellenőrzi annak helyzetét és méretét. Emellett garantálja a vonalkódok megbízható ellenőrzését..
Funkcióinak széles körével a Vision BVS érzékelő gyakran számos különböző érzékelő feladatát átveszi. Ezzel túltesz osztálya valamennyi más érzékelőjén.

A termék minőségének fokozása: A Vision BVS érzékelőink használatával a megbízhatatlan manuális ellenőrzés szükségtelenné válik. Az auditálásokkal szemben a Vision érzékelők 100%-os minőségellenőrzést végeznek – olyan felbontással, amelyet egy ilyen ellenőrzés megkövetel.

Költségcsökkentés: Az érzékelő széles körű funkcionalitása miatt nincs szükség a körülményes több érzékelős megoldásokra. Ezzel pedig pénzt takarít meg. A Vision BVS érzékelőink jó ár-érték arányt kínálnak. Válasszon egyszerűen a 4 modell és a több teljesítményszint közül, és válassza az egyetlen, egyszerűen kezelhető szoftvercsomagot. Rövid átszerelési idők és alacsony induló költségek.

A termelékenység növelése: A Vision BVS érzékelőink automatizált ellenőrzésével elkerülheti a hibákat a folyamatokban, és fokozhatja a gyártás sebességét. A magas kódfelbontás nagy megbízhatóságot garantál. A kódok hibás beolvasása pedig minimálisra csökken.
A hiba korai felismerése csökkenti a nem tervezett leállási időket és mérsékli a selejt számát. A megnövelt funkcionalitás és rugalmasság lecsökkenti emellett a tervezett leállások idejét is.

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné