19.12.2022
Lapos tárcsás mérleg mágneses kódolású érzékelőkhöz
Rendkívül pontos, robusztus és gyors, még a legszűkebb helyeken is.
A Balluff kompakt BML mágneses kódolású mérőrendszereit a nagyon dinamikus alkalmazások pontos pozicionálására és sebességérzékelésére fejlesztették ki. A különösen lapos mágneses kódolású lemezek bővítik mostantól a Balluff portfólióját.
Az abszolút kódolt lemezek könnyen kombinálhatók a kereskedelemben kapható tengelyre szerelhető enkóder IC-kkel, vagy választhatja a Balluff egyik megfelelő érzékelőmodulját. A Balluff tárcsák portfóliója az átmérők széles skáláját fedi le, így biztosan megtalálja a megfelelő megoldást az Ön alkalmazásához.
Mágnesesen kódolt lemezek kompakt meghajtókhoz
A Balluff mágnesesen kódolt lemezeit a mágnesezés pontossága és minősége jellemzi. Referenciapont nélkül működnek, így a hajtás pontos helyzete mindig ismert. A rendszer még a nagy átmérőknél is a legnagyobb pontossággal működik, rendkívül helytakarékos és így könnyen beépíthető a rendkívül kompakt elektromos hajtásokba és meghajtótengelyekbe. Nagy volumenű alkalmazások esetén az abszolút kódolt tárcsák a piacon kapható tengelyen kívüli kódoló IC-kkel is használhatók.
A szerszámforgató eszköz pontos pozicionálása
A nyomatékmotorok egyre kompaktabbak és nagy teljesítménysűrűségüknek köszönhetően egyre igényesebb alkalmazásokban hódítanak. Az egyik legnagyobb előnyük a különösen alacsony kialakításuk, amely lehetővé teszi a megfelelő alkalmazásokba való szinte láthatatlan integrálást. Ez a kialakítás azonban kihívást jelent a mérőrendszerek számára is, amelyeket a motorba kell integrálni, hogy pontos visszajelzést biztosítsanak a tekercsről a vezérlőnek.
A Balluff mágnesesen kódolt, lapos mágnestárcsás mérőtestekkel ellátott szögmérő rendszerei itt tökéletes megoldást jelentenek. A tárcsák a legszűkebb helyekre, bármilyen motorméretre és zord körülmények közé is könnyen beépíthetők. Pontosan és abszolút módon rögzítik a motorvezérléshez és a pozíciószabályozáshoz szükséges forgó mozgásokat. Így mindig pontosan pozícionálhatja a megmunkálóközpontok szerszámforgató berendezését. Mágneses működési elvüknek köszönhetően a céltárgyak szennyeződésre és rezgésre is érzéketlenek, és teljesen karbantartásmentesek, még hosszú időn keresztül is.
Jellemzők:
- kompakt méretének köszönhetően könnyen integrálható
- különböző átmérők állnak rendelkezésre
- nagy felbontás és (él)pontosság, pontos abszolút mérés
- robusztus, szennyeződésálló, tartós
- kiváló ár-teljesítmény arány és rövid szállítási határidők
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Flat magnetic targets for angle measurement systems