Csak a CAD modell letöltése támogatott
Inkrementális kódolók
Forgásjeladó
Elérhető:
13 -féle változat
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Az inkrementális jeladók elsősorban a gépek és az egyes gépalkatrészek sebességének ellenőrzésére szolgálnak. A korábban meghatározott értékek referenciaértékként szolgálnak minden későbbi mérésnél. Minél több impulzus kerül jelként kimenetre, annál pontosabb és nagyobb felbontású méréseket lehet végezni.
Az inkrementális kódoló tulajdonságai és előnyei
- Nyúlásmérés a legnagyobb felbontással
- Magas tengelyterhelésű alkalmazások akár 500 N-ig
- Nagyfokú védelmi osztályok akár IP69K-ig
- Korrózióálló változat rozsdamentes acél házzal rendelhető
- Az inkrementális encoderek elérhető interfészei: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
13 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Interfész | Perem típusa | Perem anyaga | Flange diameter | Tengelyátmérő | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitális bemenetek | Szinkronkarima | alumínium | 58 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Digitális bemenetek | End hollow shaft | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | Nemesacél (1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | ||
| Digitális bemenetek | Hollow shaft | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Digitális bemenetek | Szinkronkarima | alumínium | 24 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | alumínium | 50 mm | 8 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | alumínium | 63 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Digitális bemenetek | Square flange | alumínium | 63.5 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.