Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Radarérzékelők objektumérzékeléshez és távolságméréshez

Radar sensors

Elérhető:

1 -féle változat

A Balluff BRS radarérzékelője M30-as házban új mércét állít fel az ipari szenzortechnológiában. Az érzékelő a legmodernebb 122 GHz-es radartechnológiát használja, és kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztették, amelyek korábban nem, vagy csak korlátozottan voltak megvalósíthatók. Ez a világ első radarérzékelője, amely egyesíti a radartechnológia előnyeit a közeli tárgyak érzékelésében és a precíz távolságmérésben.

A robusztus, IP69K védettségű M30-as háznak, valamint az IO-Link és analóg interfészeknek köszönhetően az érzékelő tökéletes választás ipari környezetben is.

Rugalmasság IO-Linkkel és analóg interfésszel

Az IO-Link interfész lehetővé teszi a modern vezérlőrendszerekbe való egyszerű integrációt, a rugalmas paraméterezést és a diagnosztikai adatok továbbítását. Az analóg interfésszel kombinálva az M30 radarérzékelő teljes rugalmasságot kínál: digitális kommunikáció, ahol lehetséges, valamint analóg jelek, ahol szükséges.

Az M30 radarérzékelő műszaki jellemzői és előnyei

  • Nagy pontosság és felbontás, kiváló objektum-szeparáció – megbízható érzékelés a legkisebb alkatrészeknél
  • Mérési frekvencia akár 1 kHz – óránként több mint 100 000 objektum érzékelése
  • Mindössze 300 mm vakzóna (céltárgytól és környezeti körülményektől függően)
  • Keskeny, 10°-os érzékelési sugár (magasságban és azimutban) – optimális fókusz a céltárgyon
  • Robusztus, IP69K védettségű M30-as ház – ellenáll a legkeményebb ipari környezeteknek is
  • Radarérzékelő IO-Linkkel és analóg interfésszel – maximális rugalmasság a paraméterezésben és a kimenetben

Készlet

1 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Ház anyaga kiképzés Hatótávolság/mérési tartomány
Tevékenységek
162689 HUF
Nemesacél (1.4404)
PEEK
M30x1,5 15000 mm
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné