19.12.2022
Riga a disco piatto per sensori a codifica magnetica
Altamente precisi, robusti e veloci, anche negli spazi più ristretti
I sistemi di misura compatti a codifica magnetica BML di Balluff sono stati sviluppati per il posizionamento preciso e il rilevamento della velocità in applicazioni molto dinamiche. I dischi particolarmente piatti codificati magneticamente ampliano ora la gamma Balluff.
I dischi codificati assoluti possono essere facilmente combinati con i circuiti integrati per encoder fuori asse disponibili in commercio, oppure si può optare per uno dei moduli sensore abbinati di Balluff. La gamma di dischi Balluff copre un'ampia gamma di diametri, per cui troverete sicuramente la soluzione giusta per la vostra applicazione.
Dischi a codifica magnetica per unità compatte
I dischi codificati magneticamente di Balluff si distinguono per la precisione e la qualità della magnetizzazione. Funzionano senza un punto di riferimento, in modo da conoscere in ogni momento la posizione esatta dell'azionamento. Anche su grandi diametri, il sistema lavora con la massima precisione, è estremamente poco ingombrante e quindi facilmente integrabile in azionamenti elettrici e assi di azionamento estremamente compatti. Per le applicazioni ad alto volume, i dischi codificati assoluti possono essere utilizzati anche con gli encoder IC fuori asse disponibili sul mercato.
Posizionamento preciso del dispositivo di rotazione dell'utensile
I motori torque stanno diventando sempre più compatti e stanno conquistando le applicazioni più esigenti grazie alla loro elevata densità di potenza. Uno dei maggiori vantaggi è il loro design particolarmente basso, che consente un'integrazione quasi invisibile nelle applicazioni corrispondenti. Tuttavia, proprio questo design rappresenta una sfida per i sistemi di misura che devono essere integrati nel motore per garantire un feedback preciso dalla bobina al controllore.
I sistemi di misura angolare a codifica magnetica di Balluff con corpi di misura a disco magnetico piatto sono la soluzione perfetta in questo caso: i dischi possono essere facilmente integrati negli spazi più stretti, in qualsiasi dimensione del motore e in condizioni difficili. In modo preciso e assoluto, registrano i movimenti rotatori per il controllo del motore e la regolazione della posizione. In questo modo, potrete sempre posizionare con precisione il dispositivo di rotazione degli utensili dei vostri centri di lavoro. Grazie al loro principio di funzionamento magnetico, i target sono insensibili alla sporcizia e alle vibrazioni e non necessitano di manutenzione, anche per lunghi periodi di tempo.
Le caratteristiche speciali
- Facile da integrare grazie all'altezza ridotta
- Disponibili diversi diametri
- alta risoluzione e precisione (ai bordi), misura assoluta precisa
- robusto, resistente allo sporco, durevole
- eccellente rapporto qualità-prezzo e tempi di consegna brevi
Argomenti correlati
Downloads
-
Flat magnetic targets for angle measurement systems