Moduli di rete per Profibus
Moduli di rete

Disponibile in:
0 Versioni
In qualità di fornitore di soluzioni, Balluff offre un'ampia gamma di componenti per sfruttare al meglio il sistema Profibus. La sofisticata tecnologia a bus di campo supporta da anni in modo affidabile la moderna produzione. Indipendentemente dal produttore del sistema di controllo, da noi troverete la soluzione ottimale.
Approfittate dell'efficiente comunicazione di campo/processo con un cablaggio più semplice, della pronta installazione grazie al montaggio diretto nel vostro impianto nonché della rapidità di retrofit. E tutto questo anche in ambienti industriali gravosi. Le nostre soluzioni Profibus sono compatibili IO-Link. Significa che si beneficiano direttamente tutti i vantaggi offerti da IO-Link. Così cresce la vostra efficienza, con la sofisticata tecnica di collegamento Balluff.
Le caratteristiche particolari
- diagnosi continue: nessuna avaria di sistema
- parametrizzazione centralizzata: impianti subito ripristinati
- risparmio di tempo e di costi
- facilitazione nell'ammodernamento degli impianti e sicurezza degli investimento grazie alla conformità con la Norma IEC 61158/EN 50170
0 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Ingressi digitali | Uscite digitali | Ingressi analogici | Interfacce aggiuntive | Azioni |
---|
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.