Telecamere 5GigE
Telecamere industriali
Disponibile in:
1 Versioni
5GigE - Consumo energetico minimo in un alloggiamento ultra compatto
5 volte più veloce rispetto a GigE, ma in un formato compatto di soli 29 x 29 mm: questa è la caratteristica che rende la nostra gamma di telecamere 5GigE ideale per applicazioni che richiedono elevati frame rate. Grazie al PoE, è possibile alimentare e trasmettere i dati attraverso un’unica connessione cablata, semplificando il cablaggio e ottimizzando lo spazio per l'installazione. Le telecamere di questa famiglia vantano il consumo energetico più basso della categoria, con una dissipazione di calore minima, garantendo immagini brillanti e un rumore estremamente ridotto. Inoltre, il nostro software di visione Impact Acquire assicura piena compatibilità e un’acquisizione fluida delle immagini, ottimizzata per le tue piattaforme informatiche.
Caratteristiche speciali
- La famiglia di telecamere che definirà nuovi standard: piccola, compatta e compatibile con le versioni precedenti
- Adatta a qualsiasi luogo - fattore di forma ridotto 29×29 mm
- Immagini perfette - prestazioni termiche di livello superiore grazie al consumo energetico contenuto (3,5 - 4,3 Watt)
- Connettività semplice - alimentazione e trasmissione dati tramite un unico cavo grazie a PoE
- Retrocompatibilità con le interfacce 2,5 GigE
- Integrazione dei più recenti sensori di immagine Sony, tra cui IMX901 e IMX902 e i sensori SWIR ad alta risoluzione IMX992 e IMX993
- Disponibile con opzione “Intervallo di temperatura esteso” (testato in fabbrica per il funzionamento da -30 °C a 65 °C)
1 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Lunghezza d’onda (testo) | Risoluzione immagini | Chip del sensore | Interfaccia | Collegamento 01, forma costruttiva | Grado di protezione | Ingressi digitali | Uscite digitali | Omologazione / conformità | Caratteristiche addizionali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS | 3 - 25 MP | Sony IMX Series |
Ethernet, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
RJ45 | IP40 | PNP galvanicamente isolato (PLC/TTL) |
galvanically isolated 2x IO configurabile |
Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.