コードリーダー BVS E Ident
光学的識別システム
で提供しています。:
0 バージョン
Balluff のコードリーダー BVS E Identにより、製品を確実に識別することが可能です。このセンサは 1D 、 2D 、積層型のバーコードを確実に読取ることができます。このとき、バーコードがラベル、印刷、レーザ加工、ダイレクトマーキングのいずれでも問題ありません。コードリーダーBVS E Idnetは、すべてのコードを 1 秒あたり最大 40 回読取ることが可能です。位置ズレも問題ありません。センサが補正します。
内容確認
適切な製品かを確認するため、コードリーダービジョンセンサ BVS E Identはバーコードの内容をチェックします。さらにセンサにはテキストや数列を検証できる「OCV」機能が備わっているため、たとえば、製品の有効期限などを詳細にチェックすることが可能です。
コード品質の評価
製品を確実に識別するには、プロセス全体でバーコードの品質が変わらないことが必要です。そのために必要なISO規格に準拠したバーコードの評価も、コードリーダー BVS E Identで実施できます。
アプリケーション
コードリーダー BVS E Identは、製造管理を行うための製造プロセスや包装工程でのトレーサビリティで使用されます。
特長
- 簡単でわかりやすい操作
- 同時に複数のバーコードを確実に読取り
- RS232 や Ethernet で PLC に簡単に接続
- コンパクトな筺体
- 各種光学系を用意
- 内蔵照明を赤色 LED または赤外光から選択可能
0 バージョン
注文コード | 価格 | インタフェース | 照明タイプ | 視野 | 焦点距離 | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。