製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

スマート3Dカメラ

3D Machine Vision

で提供しています。:

2 シリーズ

低コストのシステム、迅速な実装、高いアプリケーションの柔軟性、これがスマート3Dカメラのrc_visard製品ファミリーが約束するところです。

カメラに内蔵されたプロセッサとアプリケーション専用のソフトウェアモジュールにより、rc_visardは自給自足の3D画像処理を行い、3Dステレオセンサとして特に簡単に使用することができます。処理されたピックポイントなどの3D情報は、rc_visardから直接ロボットアプリケーションに渡されます。

設定は、使いやすいWebベースのユーザーインターフェースで行います。また、PCに接続し、データ処理を行うことも可能です。GigE Visionのインターフェースを介して、カメラデータをもとに独自の3Dアプリケーションを作成することができます。

カメラモデルは、最大120万点の3Dデータを取得し、解像度によっては最大25Hzのフレームレートを実現します。ロボットとカメラ間の通信には、すでにさまざまなロボットインターフェースが組み込まれています。

特長

  • ロボット用スマート3Dカメラ
  • ユーザーフレンドリーなWebベースのユーザーインターフェースによる簡単操作
  • オプションのソフトウェアモジュールとGigE Visionインターフェースによる高い柔軟性
  • オンボード処理とスマートなアプリケーション専用ソフトウェア・モジュールによる低システム・コスト

2 シリーズ

シリーズ
カラースキーム 焦点距離 ソフトウェアモジュール インタフェース 保護等級
アクション
カラー, モノクロ 4 mm, 6 mm SilhouetteMatch, SLAM, ItemPick, SilhouetteMatch, EKIBridge, BoxPick, ItemPick, EKIBridge, LoadCarrier, None, BoxPick, EKIBridge, EKIBridge TCP/UDP, LAN(Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
カラー, モノクロ 4 mm ItemPick, EKIBridge, ItemPick, EKIBridge, SLAM, SilhouetteMatch, BoxPick, LoadCarrier, None, BoxPick, EKIBridge, SilhouetteMatch, EKIBridge TCP/UDP, LAN(Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?