製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

3Dステレオカメラ

3D Machine Vision

で提供しています。:

1 シリーズ

3Dステレオカメラは、高速実装、高い使用自由度、堅牢な筐体を特徴としています。

1200万点の3Dデータと12MPixelの解像度を持ち、解像度によっては最大9Hzのフレームレートで細部までとらえることができます。また、カメラのレンズは調整可能で、プロジェクターも内蔵しているため、どのような作業現場でも最適な結果を得ることができます。

GigE Visionのインターフェースを介して、カメラデータをもとに独自の3Dアプリケーションを作成することができます。

同梱のソフトウェアライブラリにより、3D計算を自動的にグラフィックスカードに委託することができ、カメラのパフォーマンスを向上させることができます。

特集の内容

  • 産業用3Dアプリケーションのための3Dステレオカメラ
  • GigE Visionインターフェースによる高いアプリケーション柔軟性
  • IP54に準拠した筐体により、過酷な環境でも使用可能
  • 12万画素の高解像度で3Dデータおよび2D画像の高精度3D画像処理を実現
  • カメラやプロジェクターのレンズを調整することで、ワークスペースに最適な環境を実現

1 シリーズ

シリーズ
焦点距離 カラースキーム インタフェース 保護等級
アクション
12 mm, 16 mm, 25 mm カラー, モノクロ LAN(Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?