製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

Sマウントレンズ

光学レンズ

で提供しています。:

14 バージョン

バルーフの幅広いSマウントレンズをご覧ください。

利点

  • 様々な固定焦点タイプ
  • 1/3 "から2/3 "までのセンサーフォーマットに対応
  • IRカットフィルタ付きタイプとフィルタなしタイプ
  • 解像度は最大 12 Mピクセル

14 バージョン

注文コード
価格 最大 センサーサイズ 解像度 焦点距離
アクション
1870 JPY
4990 JPY
8680 JPY
1/3" 2 MP 3.6 mm
22240 JPY
1/2.5" 1.5 MP 3.5 mm
30100 JPY
1/2.3" 10 MP 5.4 mm
960 JPY
21540 JPY
1/2.5" 5 MP 8 mm
21540 JPY
1/2.5" 5 MP 4 mm
21540 JPY
1/2.5" 5 MP 3.6 mm
23070 JPY
1/2.5" 5 MP 2.5 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?