CADモデルのダウンロードのみ対応
オートフォーカスレンズ
光学レンズ
で提供しています。:
2 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
カミソリのようにシャープなオートフォーカス、高速レスポンス、比類のない信頼性のために設計された最先端のオートフォーカスレンズで、イメージングシステムを強化してください。
主な利点
- 工業用マシンビジョンシステムのための高精度オートフォーカス
- 高速、スムーズかつ正確な連続フォーカス調整
- 可視域全域で高い透過率を実現し、歪曲収差を最小限に抑えた卓越した光学忠実度
- コンパクトで堅牢な設計:軽量で、衝撃や振動などの過酷な環境条件に強い
- 低消費電力
- RS232経由でカメラから直接制御可能
2 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 最大 センサーサイズ | 解像度 | 焦点距離 | フィルタスレッド、サイズ | 最短撮影距離(MOD) | 特記事項 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
177420 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
2/3" | 5 MP | 16 mm | 110 mm | Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard | |||
|
177430 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
2/3" | 5 MP | 25 mm | 120 mm | Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。