製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ラインレーザ

ビジョンシステムおよび機械用照明

で提供しています。:

5 バージョン

Balluff の高性能ラインレーザは、不具合、直径、エッジ、ギャップなどの検知や測定、あるいは存在の確認に用いられます。さらに、工業的画像処理、ワークピースやアクセサリの心出しや位置決めにも利用できます。

Balluff のラインレーザはトリガ、フォーカス、変調が可能で、極めて耐久性に優れています。光源色には赤、青、緑があり、投影は直線、格子、マトリックス、点、十字のバリエーションから選択できます。

特長

  • 堅牢でコンパクト(寸法 M18 または M12)
  • 高品質のハウジング(IP67)
  • 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
  • 設置が用意、レーザクラス 1M または 2M(保護措置の追加不要)
  • 高品質の素材とレーザモジュール
  • 最大 2000 mm の長い検査距離
  • 明るく、ズーム可能

5 バージョン

注文コード
価格 照明タイプ レーザークラス(IEC 60825-1 準拠) 寸法 最小開口角 投影方式
アクション
175760 JPY
赤色光レーザ 2M Ø 20 x 116 mm 45° 均質ライン
147820 JPY
赤色光レーザ 2M Ø 20 x 116 mm 20° 均質ライン
399850 JPY
緑色レーザ光 2M Ø 20 x 116 mm 45° 均質ライン
244420 JPY
赤色光レーザ 2 Ø 20 x 116 mm 楕円
144250 JPY
赤色光レーザ 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° クロス
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?