製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ユニバーサル IO-Link インタフェース

I/O モジュール

で提供しています。:

1 シリーズ

Balluff のユニバーサル IO-Link インタフェースを介することにより、すべての機器の最大 16 個の入力/出力を IO-Link に使用することができます。IO-Link スイッチを使用することで、プロセスに即して、ポンプ、信号ランプ、コントロールパネル、バルブターミナル、スイッチユニット、転送ユニットなどを制御レベルに接続できます。

このモジュールには、標準センサケーブルとオープンケーブルを介するクイック IO-Link ポートが用意されています。これにより最大 16 個の入力/出力を制御レベルに統合可能です。

特長

  • IO-Link を介して各種装置に直接接続可能な、コンパクトなアダプタハウジング
  • 汎用性があり、フィールドバスに依存しない
  • 一般的なセンサケーブルで制御レベルに接続
  • 入出力信号が 8 個または 16 個のバリエーションをご用意
  • コストのかさむ複数のケーブル配線が不要
  • スリムな配線コンセプトで場所と時間、コストを節約

1 シリーズ

シリーズ
入力、数 出力、数 ケーブル長 L インタフェース ハウジング材質、一次 保護等級
アクション
16, 8 16, 8 0.5 m, 3 m IO-Link PA IP54
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?