製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具

固定技術

で提供しています。:

40 バージョン

Balluff のポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具は、確実な保護、正確な位置決め、固定の 3 役を兼ねています。このクランプホルダの優れた点は、取付けの簡単さと堅牢な設計です。寸法は M5 から M30 まで、材質はスチール、ステンレスなど、様々なものから選択できます。

特長

  • 経済的で信頼性が高い
  • 組付けと保護の組み合わせ
  • 再調整不要の固定クランプにより、センサの交換を素早くできる
  • 面一および非面一バージョン
  • ツールなしの仕様も可

40 バージョン

注文コード
価格 使用 材質 寸法 その他特徴
アクション
2650 JPY
Ø18 mm のセンサ用, M18センサ用, 取付け長さ 36 mm 以上 真鍮 ニッケルめっき Ø 30 x 36 mm
920 JPY
M18センサ用 PBT Ø 24 x 50 mm
2520 JPY
Ø12 mm のセンサ用, M12センサ用, 取付け長さ 36 mm 以上 真鍮 ニッケルめっき Ø 22 x 34 mm
2590 JPY
Ø12 mm のセンサ用, M12センサ用, 取付け長さ 46 mm 以上 真鍮 ニッケルめっき Ø 22 x 44.5 mm
6270 JPY
Ø30 mm のセンサ用, M30センサ用, 取付け長さ 40 mm 以上 真鍮 ニッケルめっき Ø 45 x 36 mm
2870 JPY
Ø5 mm のセンサ用, M05センサ用, 取付け長さ 30 mm 以上 ステンレス(1.4104) Ø 13 x 24 mm
13630 JPY
Ø8 mm のセンサ用, M08センサ用, 取付け長さ 36 mm 以上 スチール PTFEコーティング Ø 17 x 33 mm 溶接現場対応
2380 JPY
Ø8 mm のセンサ用, M08センサ用, 取付け長さ 50 mm 以上 真鍮 ニッケルめっき Ø 17 x 48.5 mm
3790 JPY
Ø8 mm のセンサ用, M08センサ用, 取付け長さ 50 mm 以上 真鍮 PTFEコーティング Ø 17 x 48.5 mm 溶接現場対応
2330 JPY
Ø8 mm のセンサ用, M08センサ用, 取付け長さ 32 mm 以上 真鍮 ニッケルめっき Ø 17 x 32 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?