CADモデルのダウンロードのみ対応
近接スイッチ用固定ストッパーなしクランプ
固定技術
で提供しています。:
11 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
固定ストッパーのないクランプホルダーは、確実な保護、位置決め、締め付けを1つにします。簡単な取り付けと頑丈な構造を特徴としています。真鍮製、ステンレス製、PTFEコーティングなど、さまざまなサイズとデザインから選ぶことができます。
特集記事
- 簡単なセンサー交換
- 安全な保護と正確な位置決め
- 柔軟性と堅牢性
- D2からD30までの様々なサイズに加え、プラスチック、ニッケルメッキの真鍮、アルミニウム、ステンレススチールのバージョンがあります。
- EHEDG認証を取得したバージョンを用意
11 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 材質 | 使用 | 寸法 | その他特徴 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1130 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
真鍮 ニッケルめっき | Ø3 mm のセンサおよび光ファイバ用 | 5 x 7 mm | |||
|
1130 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
真鍮 ニッケルめっき | Ø4 mm のセンサおよび光ファイバ用 | 6 x 7 mm | |||
|
1330 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
真鍮 ニッケルめっき | Ø6.5 mm のセンサ用 | 8 x 11 mm | |||
|
1350 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
真鍮 ニッケルめっき | Ø8 mm のセンサ用 | 10 x 12 mm | |||
|
1260 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
陽極酸化アルミニウム | 光電センサ BOS 21M 用, 光電センサ BOS 50K 用 | 9 x 15.5 x 14 mm | |||
|
1390 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
陽極酸化アルミニウム | 光電センサ BOS 21M 用, 光電センサ BOS 50K 用 | 15.5 x 19 x 14 mm | |||
|
21560 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス鋼 POM | Ø18 mm のセンサ用 | Ø 18 x 49.8 mm | |||
|
24400 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス鋼 POM | 組付け | Ø 30 x 86.9 mm | |||
|
8880 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
陽極酸化アルミニウム | クランプ検知センサ BIP XXX-XXX-03-... 用 | 30 x 23 x 30 mm | |||
|
900 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PP | 静電容量センサ BCS R08 用 | 22 x 10 x 35 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。