CADモデルのダウンロードのみ対応
汎用ホルダ
固定技術
で提供しています。:
91 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff の汎用ホルダは BMS マウントシステムと組み合わせることができます。円柱形(M6~M36)および角型の各種サイズ、各種仕様、各種素材(ステンレス、亜鉛メッキスチール、陽極酸化処理アルミニウム、耐摩耗性・耐油性プラスチック)から選択いただけます。
これらの高品質汎用ホルダは Balluff のセンサのために設計され、試験されています。その特長は高精度と長寿命にあります。
特長
- 迅速・簡単な取付け
- 柔軟性が高くアプリケーションに応じた使用が可能
- 最適なコストパフォーマンス
91 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 仕様 | 材質 | 使用 | 寸法 | その他特徴 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1350 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
マウントクランプ | PA 6 | Ø12 mm のセンサ用, M12センサ用 | 40 x 16 x 40 mm | |||
|
1450 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
取付用ブラケット | PA 6 | Ø14.5 mm のセンサ用, アンテナ(リード/ライトヘッド)Ø14.5 mm 用, RFID システム BIS C-300 用 | 32 x 12 x 20 mm | |||
|
2350 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
マウントブラケット | アルミニウム | M30センサ用, M30 ポジティブストップ機構付きセンサクランプ用 | 40 x 40 x 60 mm | |||
|
1670 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
取付用ブラケット | PA 6 | Ø18 mm および M18 のセンサ用, アンテナ(リード/ライトヘッド)Ø18 mm 用 | 36 x 12 x 26 mm | |||
|
5800 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
取付用ブラケット | 陽極酸化アルミニウム | Ø30 mm のセンサ用, M30センサ用 | 15 x 46 x 64 mm | |||
|
790 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 20-32 mm | ステンレス | シリンダセンサ BMF 用 | ||||
|
1690 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
マウントクランプ | PA 6 | Ø3 mm のセンサおよび光ファイバ用 | 16 x 12 x 20 mm | |||
|
1730 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
マウントクランプ | PA 6 | Ø4 mm のセンサおよび光ファイバ用 | 17 x 12 x 9 mm | |||
|
1690 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
マウントクランプ | PA 6 | Ø4 mm のセンサおよび光ファイバ用 | 16 x 12 x 20 mm | |||
|
1730 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
マウントクランプ | PA 6 | Ø5 mm のセンサ用, M05センサ用 | 17 x 12 x 9 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。