Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil

Transdutores lineares

Disponível em:

19 Versões

Os sistemas de medição linear magnetostritivos BTL da Balluff em formato construtivo de perfil são sistemas de medição absoluta e sem contato para o registro preciso de uma ou várias posições. Eles surpreendem em ambientes severos, como por exemplo, em prensas, máquinas de fundição por injeção ou robôs de portal, pois são constituídos por um invólucro de alumínio IP67 hermeticamente estanque. Os ímãs do encoder de posição atuam através da parede do perfil de alumínio sobre o elemento de medição.

Os sistemas de posicionamento são de montagem flexível. Os encoders de posição necessários podem ser opcionalmente obtidos como variante guiada ou livre. Na forma de encoders de posição livres, eles são fixados diretamente na parte móvel a ser medida da máquina e se movimentam junto com esta em uma distância definida e ao longo do perfil. O benefício: Não há requisitos elevados com relação à precisão da guia. Pois os sistemas de medição toleram um desvio lateral, bem como de altura, de até alguns milímetros.

Características específicas

  • alta resolução de até 0,5 µm
  • comprimentos de medição até 7620 mm
  • mede várias posições e velocidades simultaneamente
  • livre de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada, longa vida útil
  • integração simples nos equipamentos graças às múltiplas interfaces – por exemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e sinais de saída analógicos programáveis, o que permite a inversão, configuração e documentação da faixa de medição
  • três variantes de invólucro para uma instalação flexível e rápida conforme os requerimentos de espaço e aplicação
  • encoders de posição livres e guiados



19 Versões

Código do pedido
Interface Comprimento de medição Execução mecânica Temperatura ambiente Desvio de linearidade Aplicação
Ações
IO-Link 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm -25...85 °C ± 50 µm Carcaça de perfil para montagem externa
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Carcaça de perfil para montagem externa
IO-Link 25...4000 mm Perfil plano - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Carcaça de perfil para montagem externa
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Perfil plano - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Carcaça de perfil para montagem externa
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Carcaça de perfil para montagem externa
EtherCAT 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Carcaça de perfil para montagem externa
EtherCAT 25...5000 mm Perfil quadrado - 37 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Carcaça de perfil para montagem externa
EtherNet/IP 50...7620 mm Perfil quadrado - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Carcaça de perfil para montagem externa
Impulso digital 50...7620 mm Perfil quadrado - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Carcaça de perfil para montagem externa
Analógica, tensão 50...7620 mm Perfil quadrado - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Carcaça de perfil para montagem externa
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar