Обнаружение безопасного положения

Обнаружение безопасного положения

Предохранительные выключатели и датчики предлагают различные принципы работы: индуктивные для бесконтактного безопасного определения положения и конечного положения металлических предметов, электромеханические, а также герконовые или RFID-опорные для обеспечения доступа или защиты положения для персонала и защиты машин.

Специальные функции

  • Датчики и переключатели безопасности для широкого спектра применений
  • Надежная конструкция корпуса со светодиодным функциональным дисплеем
  • Пригодны для применения в системах безопасности вплоть до PLe/SIL3
  • Экономия времени и затрат плюс предотвращение ошибок благодаря стандартизированному M12-.технология подключения
  • снижение трудозатрат на установку и уменьшение занимаемого места
  • также подходит для тяжелых защитных устройств
  • безопасность манипулирования
  • нечувствительность к вибрациям и неточностям дверных направляющих

Downloads

  • Industry brochure metalworking