Комбайны: Измер. высоты косил. механизма

Комбайны: Измерение высоты косилочного механизма

Чтобы ни одно зернышко не пропало даром, косилочный механизм комбайна должен всегда располагаться параллельно земле на определенном расстоянии от нее. Этого можно легко добиться с помощью нашего ультразвукового датчика BUS. Он измеряет расстояние от косилочного механизма до земли не менее, чем в двух местах (с левой и с правой стороны) и корректирует его с помощью гидравлических цилиндров. Благодаря ему уборка будет равномерной, а собранный урожай – максимальным даже на полях с большим углом наклона и склонах.

Особенности

  • Высокая универсальность: широкий диапазон температур (от –25 до 70 °C)
  • Для жестких условий эксплуатации: туман, пыль и грязь не влияют на результат (IP67)
  • Свобода при монтаже: большая дальность действия (от 30 до 350 мм)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment